(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,604円
税込単価
8,364円

【特長】埋込式の設定子を使用しており最小設定間隔が15分の多動作型のタイムスイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    その他
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 出力方式:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    145
  • 寸法 横(mm):
    100
  • 寸法 奥行き(mm):
    44
  • 接点構成:
    1a
  • 停電補償:
    なし
  • 端子タイプ:
    端子ネジ:M4
  • 出力方式詳細:
    タイマー出力
  • 時間仕様詳細:
    24時間式(ボックス型)
  • 駆動方式:
    交流モータ式
  • 取付方法詳細:
    露出

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格電圧(V)
回路構成
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB311K

AC100
同一回路(有電圧出力)
4549077409614
10

1個

7,604( 8,364円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
埋込式の設定子を使用しており最小設定間隔が15分の多動作型のタイムスイッチです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

TB311Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型の型番TB311Kのページです。
型番TB311Kに関する仕様情報を記載しております。

TB31Kシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました