(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB11N
TB11N・TB17N・TB18Nシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型 スイッチ

TB11N・TB17N・TB18Nシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型 TB11N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,029円
税込単価
9,932円

【特長】・ニッケル水素電池による300時間の停電補償付(TB11Nシリーズのみ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    パネル
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 寸法 縦(mm):
    123
  • 寸法 横(mm):
    72
  • 寸法 奥行き(mm):
    50
  • 接点構成:
    1a
  • 端子タイプ:
    端子ネジ:M4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

TB11N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

停電補償
時間仕様詳細
定格電圧(V)
駆動方式
回路構成
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB11N

300時間(ニッケル水素電池使用)
24時間式(ボックス型)
AC100~240
クォーツモータ式
同一回路(有電圧出力)
4549077409492
10

1個

9,029( 9,932円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニッケル水素電池による300時間の停電補償付(TB11Nシリーズのみ)
・負荷の連続「入」ができる手動スイッチ付(TB18Nシリーズのみ)。「手動入」……タイマー動作に関係なく負荷が連続ONする。「自動入切」…タイマー動作に従って負荷がON/OFFする
・ダイヤルに設定子を差し込むだけで30分間隔のセットが可能な多動作型
・便利なON/OFF切替ツマミ付。切替ツマミでON/OFF状態の確認と一時的なON/OFFの切り替えができます。配線後のテストなどにご使用ください。切り替え後は、設定子に従ってON/OFFします

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

TB11Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB11N・TB17N・TB18Nシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型の型番TB11Nのページです。
型番TB11Nに関する仕様情報を記載しております。

TB11N・TB17N・TB18Nシリーズタイムスイッチ 24時間式 ボックス型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB1101N
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?停電補償 時間仕様詳細 定格電圧
(V)
駆動方式 回路構成 JANコード

9,029円

( 9,932円 )
1個 -

5日目

10300時間(ニッケル水素電池使用)24時間式(ボックス型)AC100~240クォーツモータ式別回路(無電圧出力)4549077409508

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました