(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB15601K
TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協約型・2P スイッチ

TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協約型・2P TB15601K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,444円
税込単価
16,988円

TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    タイマ
  • 表示方法:
    アナログ
  • 取付方法:
    その他
  • 電源電圧:
    AC専用
  • 出力方式:
    その他
  • 寸法 縦(mm):
    102.5
  • 寸法 横(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    77
  • 接点構成:
    1c
  • 端子タイプ:
    端子ネジ:M3.5
  • 出力方式詳細:
    タイマー出力
  • 取付方法詳細:
    DINレール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

TB15601K 解除

Loading...

TB15601K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

停電補償
時間仕様詳細
定格電圧(V)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB15601K

300時間(ニッケル水素電池使用)
24時間式
AC100~220
4989602837596
10

1個

15,444( 16,988円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協約型・2P。
【特長】
・時間停電補償付がおすすめ(TB15601K・TB16301Kのみ)
・動作設定の最小間隔は15分間隔(24時間式のみ)
・便利な「入-自動-切」スイッチ付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

TB15601Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協約型・2Pの型番TB15601Kのページです。
型番TB15601Kに関する仕様情報を記載しております。

TB156・TB159・TB163・TB164シリーズタイムスイッチ JIS協約型・2Pのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TB159101K
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?停電補償 時間仕様詳細 定格電圧
(V)
JANコード

9,900円

( 10,890円 )
1個 -

5日目

10なし24時間式AC1004989602837602

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました