(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APC-S042
スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き SUS スイッチボックス 2

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き APC-S042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,734円
税込単価
14,007円

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。【特長】・ボックス、スイッチ...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • スイッチ数:
    4個
  • インターロックプラグ有無:
    無し
  • スイッチ1個目 メーカー:
    オムロン
  • スイッチ1個目 機能:
    押しボタン
  • スイッチ1個目 照光/非照光:
    照光
  • スイッチ1個目 色:
  • スイッチ2個目 メーカー:
    オムロン
  • スイッチ2個目 機能:
    押しボタン
  • スイッチ2個目 照光/非照光:
    照光
  • スイッチ3個目 メーカー:
    オムロン
  • スイッチ3個目 機能:
    押しボタン
  • スイッチ3個目 照光/非照光:
    照光
  • スイッチ4個目 メーカー:
    オムロン
  • スイッチ4個目 照光/非照光:
    照光
  • 保護機能(耐環境性):
    IP4X
  • サポートブラケット:
    付属
  • ケーブル長(m):
    3

(i)ご注意

  • 外形図、配線図などの詳細仕様はPDFをご確認ください。

型番

APC-S042 解除

Loading...

APC-S042 の仕様・寸法情報

商品仕様

「選ぶだけ」のスイッチボックス

SUSのオールインワンスイッチボックス。
スイッチの取付け、ボックス組立および配線済みでお届けする製品で、アルミ制御ボックスの、メリットをより手軽に体験できる。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 設計

設計

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 部品選定

部品選定

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 部品手配

部品手配

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 穴加工

穴加工

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き ボックス組立て

ボックス組立て

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 配線作業

配線作業

制御ボックスに「アルミ」をオススメする理由

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 1.軽量

1.軽量
アルミの質量は、鉄の約1/3。制御ボックスにアルミを採用すると、装置全体の軽量化につながり、組立や移動による負荷の軽減に役立つ。また、軽量さはスイッチボックスやタッチパネルボックスを手持ちで使う場合にも有利に働く。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 2.放熱性が高く機器に優しい

2.放熱性が高く機器に優しい
熱伝導率が高く、放熱性に優れるアルミ製ボックスは、内部に納めた電子機器が発する熱を、鉄よりも効率よく外へ逃がすことができる。機器や装置の寿命を延ばし、誤動作が発生しづらくなる。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 3.耐食性に優れ、長寿命

3.耐食性に優れ、長寿命
SUSが提案するアルミ制御ボックスのベースは、アルミフレームと同じアルミ押出材。アルマイト表面処理により、高い耐食性・耐久性を誇る。塗装剥がれの心配がなく、キズや埃もつきにくいため、メンテナンスの手間を省くことができる。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付き 4.充実のラインアップ

4.充実のラインアップ
複雑な形状も精度よく仕上げることができるアルミ押出材を活用し、適切なサイズに切断して組み立てることで、コストを抑えつつ、使いやすさを追求したラインアップを揃えた。

型番リスト

型番
取付穴サイズ(φ)
スイッチ1個目 接点
スイッチ1個目 形状
スイッチ2個目 色
スイッチ2個目 接点
スイッチ2個目 形状
スイッチ3個目 色
スイッチ3個目 接点
スイッチ3個目 形状
スイッチ4個目 機能
スイッチ4個目 色
スイッチ4個目 接点
スイッチ4個目 形状
寸法 横 W(mm)
寸法 縦 H(mm)
寸法 奥行き D(mm)
頭径(非常停止スイッチ)(Φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APC-S042

16
1c
長角形
1c
長角形
1c
長角形
非常停止
1b
丸形
45
66
206
30
10

1個

12,734( 14,007円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

組立・配線済ですぐに使える即戦力スイッチボックス。
【特長】
・ボックス、スイッチ、ケーブルが全て組み付けされたボックス
・従来の設計、手配、組立などが一切不要で、購入後すぐに使用可能
・ふたネジ2本で、簡単に取外し可能
・鉄製のBOXと比較して、約1/3の重さ
【用途】
・アルミ押出材を使用している為、耐食性、耐久性に優れている
・工場・設備などの操作スイッチに最適

(i)ご注意

  • 外形図、配線図などの詳細仕様はPDFをご確認ください。

※MISUMI-VONAに商品ページがなくても、メーカー型番を入力して購入可能な商品もあります。

カタログ

 

APC-S042で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付きの型番APC-S042のページです。
型番APC-S042に関する仕様情報を記載しております。

スイッチボックス SBOX オムロン 標準タイプ スイッチ4点付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APC-S043
APC-S044
APC-S045
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?取付穴サイズ
(φ)
スイッチ1個目 接点 スイッチ1個目 形状 スイッチ2個目 色 スイッチ2個目 接点 スイッチ2個目 形状 スイッチ3個目 色 スイッチ3個目 接点 スイッチ3個目 形状 スイッチ4個目 機能 スイッチ4個目 色 スイッチ4個目 接点 スイッチ4個目 形状 寸法 横 W
(mm)
寸法 縦 H
(mm)
寸法 奥行き D
(mm)
頭径(非常停止スイッチ)
(Φ)

11,515円

( 12,667円 )
1個 -

6日目

10161c長角形1c長角形1c長角形押しボタン1c長角形4555170-

25,455円

( 28,001円 )
1個 -

6日目

-221a正角形1a正角形1a正角形非常停止2b丸形8011330340

23,822円

( 26,204円 )
1個 -

6日目

10221a正角形1a正角形1a正角形押しボタン1a正角形8098283-

スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました