(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HB-10G-50
HBチューブ ケーブル保護チューブ 灰色タイプ ネツシュウシュクチューブ(クロ)

HBチューブ ケーブル保護チューブ 灰色タイプ HB-10G-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,997円
税込単価
15,397円

シート型ボタン保護チューブ。【特長】・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起...

詳細情報を確認する

  • 固定方式:
    ホック(ボタン)
  • シールド対応:
    なし
  • 用途・特殊機能:
    その他
  • 工具使用:
    なし
  • シート部材質:
    ポリエステルクロス入りPVCシート

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

HB-10G-50 解除

Loading...

HB-10G-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-10G-50

10
50
グレー
10

1個

13,997( 15,397円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シート型ボタン保護チューブ。
【特長】
・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています
・長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。また従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

HB-10G-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HBチューブ ケーブル保護チューブ 灰色タイプの型番HB-10G-50のページです。
型番HB-10G-50に関する仕様情報を記載しております。

HBチューブ ケーブル保護チューブ 灰色タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HB-100G-10
HB-100G-50
HB-10G-10
HB-20B-10
HB-20B-50
HB-20G-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径
(mm)
全長
(m)

9,451円

( 10,396円 )
1個 あり

4日目

1010010グレー

29,989円

( 32,988円 )
1個 あり

4日目

1010050グレー

4,277円

( 4,705円 )
1個 あり

4日目

101010グレー

4,065円

( 4,472円 )
1個 あり

4日目

102010

16,781円

( 18,459円 )
1個 あり

4日目

102050

4,065円

( 4,472円 )
1個 あり

4日目

102010グレー

シート型チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました