(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SZF2C-20.0B-50
SZF2Cチューブ(黒)熱収縮チューブ リールタイプ ネツシュウシュクチューブ(クロ)

SZF2Cチューブ(黒)熱収縮チューブ リールタイプ SZF2C-20.0B-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,001円
税込単価
13,201円

エコ系難燃軟質の熱収縮チューブ(リールタイプ)。【特長】・熱収縮チューブは有毒...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    ポリオレフィン
  • 接着剤:
  • 特殊機能・用途:
    その他
  • 難燃性:
  • 代表規格:
    UL

(i)ご注意

  • 50m・100m・200mの3タイプをラインナップしております。

型番

SZF2C-20.0B-50 解除

Loading...

SZF2C-20.0B-50 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番内径(収縮前)肉厚(収縮後)収縮率材質難燃性接着剤チューブ長さ特殊機能・用途代表規格内径(収縮後)
SZF2C-1.5B-2001.5mm0.4mm2:1未満ポリオレフィン200000mmその他UL0.8mm
SZF2C-3.0B-2003.0mm0.4mm2:1~3:1未満ポリオレフィン200000mmその他UL1.5mm
SZF2C-4.0B-2004mm0.4mm2:1~3:1未満ポリオレフィン200000mmその他UL2mm
SZF2C-6.0B-1006mm0.6mm2:1~3:1未満ポリオレフィン100000mmその他UL3mm
SZF2C-8.0B-1008.0mm0.6mm2:1~3:1未満ポリオレフィン100000mmその他UL4mm
SZF2C-10.0B-10010.0mm0.6mm2:1~3:1未満ポリオレフィン100000mmその他UL5mm
SZF2C-12.0B-10012.0mm0.6mm2:1~3:1未満ポリオレフィン100000mmその他UL6mm
SZF2C-16.0B-5016.0mm1.7mm2:1~3:1未満ポリオレフィン50000mmその他UL8mm
SZF2C-20.0B-5020.0mm0.8mm2:1~3:1未満ポリオレフィン50000mmその他UL10mm
SZF2C-25.0B-5025.0mm0.9mm2:1~3:1未満ポリオレフィン50000mmその他UL12.5mm

型番リスト

型番
内径(収縮前)(mm)
肉厚(収縮後)(mm)
チューブ長さ(mm)
収縮率
内径(収縮後)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SZF2C-20.0B-50

20
0.8
50000
2:1~3:1未満
10
10

1個

12,001( 13,201円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エコ系難燃軟質の熱収縮チューブ(リールタイプ)。
【特長】
・熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません
・UL224対応製品です

(i)ご注意

  • 50m・100m・200mの3タイプをラインナップしております。

SZF2C-20.0B-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SZF2Cチューブ(黒)熱収縮チューブ リールタイプの型番SZF2C-20.0B-50のページです。
型番SZF2C-20.0B-50に関する仕様情報を記載しております。

SZF2Cチューブ(黒)熱収縮チューブ リールタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SZF2C-10.0B-100
SZF2C-12.0B-100
SZF2C-16.0B-50
SZF2C-25.0B-50
SZF2C-3.0B-200
SZF2C-4.0B-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?内径(収縮前)
(mm)
肉厚(収縮後)
(mm)
チューブ長さ
(mm)
収縮率 内径(収縮後)
(mm)

11,212円

( 12,333円 )
1個 -

4日目

10100.61000002:1~3:1未満5

10,801円

( 11,881円 )
1個 あり

3日目

10120.61000002:1~3:1未満6

10,811円

( 11,892円 )
1個 -

4日目

10161.7500002:1~3:1未満8

15,000円

( 16,500円 )
1個 あり

4日目

10250.9500002:1~3:1未満12.5

8,809円

( 9,690円 )
1個 -

4日目

1030.42000002:1~3:1未満1.5

11,212円

( 12,333円 )
1個 -

3日目

1040.42000002:1~3:1未満2

熱収縮チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました