(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DFC-1125
デンカエレクトロン 常温収縮チューブ ジョウオンシュウシュクチューブ

デンカエレクトロン 常温収縮チューブ DFC-1125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,660円
税込単価
4,026円

熱源一切不要の常温収縮チューブ。【特長】・工業用ドライヤーやヒートガン等熱源が...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -45
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 色:
  • 保護機能(耐環境性):
    防水性 / 耐候性
  • 材質:
    EPDM

型番

DFC-1125 解除

Loading...

DFC-1125 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
収縮前長さL寸±5(mm)
収縮後長さL寸±5%(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DFC-1125

25
190
200
10

1個

3,660( 4,026円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

熱源一切不要の常温収縮チューブ。
【特長】
・工業用ドライヤーやヒートガン等熱源が不要な収縮チューブです
・その為、マンホール内部など、火気があると発火、爆発等の恐れがある現場でもご利用いただけます
・コアを引き抜くことで完全収縮するので、強力な固定力を持っています
・EPDM製の為、耐候性に優れ防水効果もあります

DFC-1125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デンカエレクトロン 常温収縮チューブの型番DFC-1125のページです。
型番DFC-1125に関する仕様情報を記載しております。

デンカエレクトロン 常温収縮チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DFC-1742
DFC-2158
DFC-3377
DFC-43105
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?必要内径サイズ
(mm)
収縮前長さL寸±5
(mm)
収縮後長さL寸±5%
(mm)

6,484円

( 7,132円 )
1個 -

4日目

1042183200

7,867円

( 8,654円 )
1個 -

4日目

1058233250

9,655円

( 10,621円 )
1個 -

4日目

1077230250

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

4日目

10105200250

汎用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました