(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
36,900円 ~ 65,900円
税込価格
40,590円 ~ 72,490円

三菱マイクロシーケンサ。【特長】・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
入出力点数(点)
入力点数(点)
出力点数(点)
入力仕様
出力仕様
AC電源/DC電源
消費電力(W)
入出力占有点数(点)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
14
10
DC24V(シンク/ソース)
リレー出力
DC24V
34
32
-

1個

37,400( 41,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
14
10
DC入力(シンク/ソース)
リレー出力
AC100~240V 50/60Hz
30
32
10

1個

36,900( 40,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
24
14
10
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
DC24V
34
32
-

1個

37,400( 41,140円 )

-

24
14
10
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
DC24V
34
32
-

1個

37,400( 41,140円 )

5日目

24
14
10
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
AC100~240V 50/60Hz
30
32
10

1個

36,900( 40,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

24
14
10
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
AC100~240V 50/60Hz
30
32
10

1個

36,900( 40,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
24
16
DC24V(シンク/ソース)
リレー出力
DC24V
35
40
-

1個

53,600( 58,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
24
16
DC入力(シンク/ソース)
リレー出力
AC100~240V 50/60Hz
32
40
-

1個

52,800( 58,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
24
16
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
DC24V
35
40
-

1個

53,600( 58,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
24
16
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
DC24V
35
40
-

1個

53,600( 58,960円 )

5日目

40
24
16
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
AC100~240V 50/60Hz
32
40
10

1個

52,800( 58,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
24
16
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
AC100~240V 50/60Hz
32
40
-

1個

52,800( 58,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
36
24
DC24V(シンク/ソース)
リレー出力
DC24V
36
64
-

1個

65,900( 72,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
36
24
DC入力(シンク/ソース)
リレー出力
AC100~240V 50/60Hz
35
64
-

1個

64,900( 71,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
36
24
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
DC24V
36
64
-

1個

65,900( 72,490円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
36
24
DC24V(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
DC24V
36
64
-

1個

65,900( 72,490円 )

5日目

60
36
24
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(シンク)
AC100~240V 50/60Hz
35
64
-

1個

64,900( 71,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
36
24
DC入力(シンク/ソース)
トランジスタ(ソース)
AC100~240V 50/60Hz
35
64
-

1個

64,900( 71,390円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱マイクロシーケンサ。
【特長】
・進化した内蔵機能と豊富な拡張性を備えたフラッグシップモデル
・一新された増設ユニットでさらに使いやすく。アナログや通信、高速入出力などを内蔵し、さらに拡張ボードや拡張アダプタで手軽にシステムの拡張が可能です
・高速システムバスの採用により、インテリジェント機能ユニットを使用する際も、増設機器の能力を最大限に発揮できます
【用途】
・小~中規模シーケンス制御

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MELSEC iQ-F FX5UJシリーズ CPUユニットのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
PLC更新
評価 5.0満足度:5.02024/04/01
普段は5UCを使用しているが、端子台タイプのほうが都合が良かったのと、リレー出力が多数欲しかったので今回はこれにしてみました。5Uの機能制限版といった感じですが制限も、それ程きつくないので使い勝手は良いですね。ソフトもデベロッパやワークス2に比べ遥かに使いやすいし、デバイスコメントの入力関係の改善依頼したら改善されたのでかなり使いやすくなりもうデベロッパやワークス2には戻れないです。三菱のソフトは重いとよく言われますが、ウインドウズ8を10にバージョンUPしたモバイルパソコンでも特に重いと思ったことはないですね。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

装置制御に
評価 5.0満足度:5.02023/09/20
FX5Uから必須でない機能を削ってUSBポートを追加したような仕様です。
コストと機能のバランスが良く、FX3Gから考えると完全上位互換で値段もそこまで変わりません。
内臓Ethernetにタッチパネルを直接接続しながらUSBポートでプログラムをモニタできるのでその点は5Uより優れています。

弊社では高機能が必要となる装置以外では基本的にこれを選定するようになりました。
編集ソフトのGXworks3は古いパソコンだと重いのでその点がやや不満です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました