(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品

汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
20,000円 ~ 145,000円
税込価格
22,000円 ~ 159,500円

【ブランド】三菱電機【電圧クラス】・単相200V・三相200V・三相400V【...

詳細情報を確認する

  • 出力仕様:
    三相
  • 外部通信:
    イーサネット
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / TUV
  • 機能:
    SIL2/PLd
  • モニタ/プロトコル仕様:
    プロトコルグループA
  • 定格周波数:
    60Hz
  • コーティング仕様:
    コーティングなし
  • 制御ロジック:
    シンクロジック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定22件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
保護構造
出力定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
三相200V
0.3
AC200~240
128
68
80.5
閉鎖型(IP20)
0.8
-

1個

20,000( 22,000円 )

19日目

0.2
三相200V
0.6
AC200~240
128
68
80.5
閉鎖型(IP20)
1.5
-

1個

22,000( 24,200円 )

19日目

0.4
三相200V
1.2
AC200~240
128
68
112.5
閉鎖型(IP20)
3
-

1個

25,000( 27,500円 )

5日目

0.75
三相200V
2
AC200~240
128
68
132.5
閉鎖型(IP20)
5
-

1個

30,000( 33,000円 )

19日目

1.5
三相200V
3.2
AC200~240
128
108
135.5
閉鎖型(IP20)
8
-

1個

40,000( 44,000円 )

19日目

2.2
三相200V
4.4
AC200~240
128
108
135.5
閉鎖型(IP20)
11
-

1個

46,000( 50,600円 )

19日目

3.7
三相200V
7
AC200~240
128
140
142.5
閉鎖型(IP20)
17.5
-

1個

56,000( 61,600円 )

19日目

5.5
三相200V
9.6
AC200~240
260
180
165
閉鎖型(IP20)
24
-

1個

97,000( 106,700円 )

19日目

7.5
三相200V
13.1
AC200~240
260
180
165
閉鎖型(IP20)
33
-

1個

109,000( 119,900円 )

19日目

0.1
単相200V
0.3
AC200~240
128
68
80.5
標準構造品
0.8
-

1個

24,000( 26,400円 )

19日目

0.2
単相200V
0.6
AC200~240
128
68
80.5
標準構造品
1.5
-

1個

28,000( 30,800円 )

19日目

0.4
単相200V
1.2
AC200~240
128
68
142.5
標準構造品
3
-

1個

31,000( 34,100円 )

19日目

0.75
単相200V
2
AC200~240
128
108
135
標準構造品
5
10

1個

36,000( 39,600円 )

19日目

1.5
単相200V
3.2
AC200~240
128
108
161
標準構造品
8
-

1個

52,000( 57,200円 )

19日目

2.2
単相200V
4.4
AC200~240
128
140
142.5
標準構造品
11
-

1個

60,000( 66,000円 )

19日目

0.4
三相400V
1.2
AC380~480
128
108
129.5
閉鎖型(IP20)
1.6
-

1個

45,000( 49,500円 )

5日目

0.75
三相400V
2
AC380~480
128
108
129.5
閉鎖型(IP20)
2.6
-

1個

53,000( 58,300円 )

19日目

1.5
三相400V
3
AC380~480
128
108
135
閉鎖型(IP20)
4
-

1個

61,000( 67,100円 )

19日目

2.2
三相400V
4.6
AC380~480
150
140
135
閉鎖型(IP20)
6
-

1個

79,000( 86,900円 )

19日目

3.7
三相400V
7.2
AC380~480
150
140
135
閉鎖型(IP20)
9.5
-

1個

101,000( 111,100円 )

19日目

5.5
三相400V
9.1
AC380~480
150
220
147
閉鎖型(IP20)
12
-

1個

115,000( 126,500円 )

19日目

7.5
三相400V
13
AC380~480
150
220
147
閉鎖型(IP20)
17
-

1個

145,000( 159,500円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】三菱電機
【電圧クラス】
・単相200V
・三相200V
・三相400V
【特長】
【IoT】
・CC-Link IE TSN標準搭載で操作性向上
・マルチプロトコル搭載で適用シーン拡大
・Ethernet2ポート搭載で柔軟な接続方法に対応
【AI】
・AIを活用し、ダウンタイムの短縮に貢献
・予知保全の拡充
・スマートフォン連携でさらに便利
【Safety】
・安全対応のためのコスト削減
・安全性と生産性の両立
・作業者の安全性を確保するワイヤレス操作
【Performance】
・多様な駆動方式を1台に搭載
・ラインアップ拡充より適用シーン拡大

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用インバータ FREQROL-E800シリーズ Ethernet 仕様品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

インバータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました