(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リモコントランス

リモコントランス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,365円 ~ 7,892円
税込価格
8,102円 ~ 8,681円

【特長】・主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用・リ...

詳細情報を確認する

  • 二次電圧(V):
    AC24
  • シールド有無:
  • 入出力端子形状:
    ネジ端子台
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    60
  • 寸法 横(mm):
    100
  • 寸法 奥行き(mm):
    49
  • 二次定格電流(A):
    1.5
  • 二次ヒューズ容量(A):
    2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

一次電圧(V)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
4902710629150
10

1個

7,365( 8,102円 )

5日目

200
4902710629174
10

1個

7,892( 8,681円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用
・リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リモコントランスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました