(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WFA66342HG
充電用USBコンセント付OAタップ コンセント オプション

充電用USBコンセント付OAタップ WFA66342HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,100円
税込単価
16,610円

【仕様】・充電用USBコンセント付OAタップ。・抜け防止ロック機能付

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WFA66342HG 解除

Loading...

WFA66342HG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

プラグ形状
許容電力(W)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WFA66342HG

ハーネス用
1400
4549077960139
10

1個

15,100( 16,610円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・充電用USBコンセント付OAタップ。
・抜け防止ロック機能付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

WFA66342HGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電用USBコンセント付OAタップの型番WFA66342HGのページです。
型番WFA66342HGに関する仕様情報を記載しております。

充電用USBコンセント付OAタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WCH243432H
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?プラグ形状 許容電力
(W)
JANコード

14,454円

( 15,899円 )
1個 -

5日目

10A-313004549077960122

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました