(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付OAタップ

マグネット付OAタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,590円 ~ 6,534円
税込価格
3,949円 ~ 7,187円

【仕様】・マグネット付OAタップ。・ソケット形状:A-3抜け止め

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • プラグ形状:
    A-3
  • ソケット形状:
    A-3抜け止め
  • 色:
  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • スイッチ形態:
    無し

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

差込口個数/分割口
寸法(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
26(H)/129(W)/44(D)
4547441058512
10

1個

3,590( 3,949円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
26(H)/201(W)/44(D)
4989602879664
10

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
26(H)/310(W)/44(D)
4547441058529
10

1個

5,590( 6,149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
26(H)/382.4(W)/44(D)
4547441058536
10

1個

6,534( 7,187円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マグネット付OAタップ。
・ソケット形状:A-3抜け止め

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付OAタップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました