(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
棒型圧着端子 MVシリーズ

棒型圧着端子 MVシリーズ【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
4,886円
税込価格
5,375円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
絶縁被覆付棒型圧着端子。
【特長】
・フル端子1.25~2mm2用/2~3.5mm2用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

棒型圧着端子 MVシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンセントの接続用
    評価 4.0満足度:4.02022/01/13
    コンセントにKIV線を接続するため急遽必要になりました。
    即納で助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。