(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天井用T/U付6Aリレーユニット

天井用T/U付6Aリレーユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,474円
税込単価
40,121円

【特長】・システム天井(壁面など)にT/U付6Aリレーの分散設置可能(電源の送...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    6
  • コイル定格電圧(AC)(V):
    300
  • 寸法 高さ(mm):
    229
  • 寸法 幅(mm):
    162
  • 寸法 奥行き(mm):
    58.4

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

WR34629 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

結線方法
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR34629

両切
4547441334814
10

1個

36,474( 40,121円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・システム天井(壁面など)にT/U付6Aリレーの分散設置可能(電源の送り配線がブレーカから直接配線可能)
・電力線がフル端子で送り配線可能
・トランス不要でリレー盤の省スペース化が図れます
・ロータリスイッチでアドレス設定の容易化
・フル2線信号線の速結端子化(ねじ端子および速結端子付)
・負荷のON・OFF状態がLEDにて確認可能
・手動ON/一括OFFスイッチの採用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

WR34629で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天井用T/U付6Aリレーユニットの型番WR34629のページです。
型番WR34629に関する仕様情報を記載しております。

天井用T/U付6Aリレーユニットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました