(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WR6165
20Aフルパワーリモコンリレー スイッチ

20Aフルパワーリモコンリレー WR6165

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,858円
税込単価
3,144円

【特長】分電盤用、JIS協約寸法の20Aフルパワーリモコンリレーです。定格電圧...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    ねじ止め
  • 接点定格電流(AC,DC時最小値)(A):
    20
  • 寸法 高さ(mm):
    24.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

WR6165 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

接点構成
コイル定格電圧(AC)(V)
寸法 幅(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR6165

1a
100/200
106.5
4902710957543
10

1個

2,858( 3,144円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
分電盤用、JIS協約寸法の20Aフルパワーリモコンリレーです。
定格電圧を確認の上ご発注ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

WR6165で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20Aフルパワーリモコンリレーの型番WR6165のページです。
型番WR6165に関する仕様情報を記載しております。

20Aフルパワーリモコンリレーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WR6161K
WR61653
WR6166
WR61663
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接点構成 コイル定格電圧(AC)
(V)
寸法 幅
(mm)
JANコード

2,560円

( 2,816円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

101a100/200964549077201522

3,245円

( 3,570円 )
1個 -

5日目

101c100/200106.54902710957574

5,134円

( 5,647円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

102a200106.54902710931772

5,787円

( 6,366円 )
1個 -

5日目

101c200106.54902710931789

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました