(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リレー制御用T/U

リレー制御用T/U

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,066円
税込単価
8,873円

【特長】4回路用(リード線)の一般形タイプリレー制御用T/Uです。伝送ユニット...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    信号用
  • ラッチ機能:
  • コイル定格電圧(AC)(V):
    24

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

端子形状
接点定格電流(AC,DC時最小値)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WR3400

はんだ付け
0.012
49.8
60.8
47
4902710636615
10

1個

8,066( 8,873円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
4回路用(リード線)の一般形タイプリレー制御用T/Uです。
伝送ユニットから信号を受けて20Aフルパワーリモコンリレーを制御、入切します。
リレー制御用T/U1台につきリモコンリレーを4台接続することができます。
木ねじ取付ができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

WR3400で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リレー制御用T/Uの型番WR3400のページです。
型番WR3400に関する仕様情報を記載しております。

リレー制御用T/Uのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WR3440K
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?端子形状 接点定格電流(AC,DC時最小値)
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
JANコード

9,819円

( 10,801円 )
1個 -

5日目

10ねじ止め0.01224.8100544549077126214

その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました