(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEMA規格 ACプラグ

NEMA規格 ACプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,922円 ~ 3,668円  特別価格 
税込価格
2,114円 ~ 4,035円  特別価格 

【特長】ケーブルに取付けて使用するオスプラグです。全ての商品がUL・cUL・P...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • NEMA
  • c-UL
  • 電安法PSE
  • 電源用
  • 盤間接続
  • ネジ式
  • 差し込み

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 単芯電線による増し締め結線を推奨します。
  • 心線が端子ねじの首の周囲に3/4以上巻き付くよう時計回りに輪を作り、端子ねじを輪の中に通して端子ねじを締め付けます。
    ※より線は電線のほつれによるねじの緩みが発生し、発熱や発火のおそれがありますので推奨しておりません。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品仕様

規格表

型式NEMA No.安全規格刃型タイプ芯数定格推奨電線サイズ
(AWG)
汎用プラグ電圧(V)電流(A)
J-7105-15PUL
cUL
PSE
差込型2P+接地1251514
J-7165-20P1252012
J-7206-15P2501514
J-701L5-15P引掛け形1251514
J-705L6-15P2501514
WJ-8320L5-20P1252012
WJ-8321L6-20P2502012
WJ-8330L5-30P1253010
WJ-8331L6-30P2503010
WJ-8420L14-20P3P+接地125/2502012
WJ-8421L15-20P2502012
WJ-8430L14-30P125/2503010
WJ-8531L21-30P4P+接地120/2083010
(参考)推奨電線はこちら>>

外形図

NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
NEMA規格 ACプラグ 関連画像 
NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像

関連部品

■NEMA規格コンセント機能別早見表

NEMA No.オスメス
プラグインレット埋込みアウレットフランジアウレットソケット
 NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像NEMA規格 ACプラグ 関連画像
 型番型番型番型番型番
5-15R-J-712
5-15PJ-710-
5-20R-J-718
5-20PJ-716-
6-15R-
6-15PJ-720-
6-20R-
6-20P-
L5-15R-J-703
L5-15PJ-701-
L5-20R-WJ-6323B-WJ-9320B
L5-20PWJ-8320-
L5-30R-J-518WJ-9330B
L5-30PWJ-8330-
L6-15R-J-706-J-707
L6-15PJ-705-
L6-20R-WJ-9321B
L6-20PWJ-8321J-515-
L6-30R-WJ-6331B-WJ-9331B
L6-30PWJ-8331-
L14-20R-
L14-20PWJ-8420-
L14-30R-
L14-30PWJ-8430-
L15-20R-WJ-6421B-
L15-20PWJ-8421-
L16-20R-
L16-20P-
L21-30R-WJ-9531
L21-30PWJ-8531-

型番リスト

型番

関連

定格電圧(V)
定格電流(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
接続種類
NEMA No.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
15
70.6
34.5
34.5
2Pole 3Wire
L5-15P
10

1個

2,174円

1,521

( 1,673円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
15
70
34.5
34.5
2Pole 3Wire
L6-15P
10

1個

1,922円

1,345

( 1,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
15
71
34.5
34.5
2Pole 3Wire
5-15P
10

1個

2,714( 2,985円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
20
71
34.5
34.5
2Pole 3Wire
5-20P
10

1個

2,018( 2,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
15
71
34.5
34.5
2Pole 3Wire
6-15P
10

1個

2,261( 2,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
20
84.5
53.9
53.9
2Pole 3Wire
L5-20P
10

1個

2,106( 2,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
20
84.5
53.9
53.9
2Pole 3Wire
L6-20P
10

1個

2,106( 2,317円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
30
86
53.9
53.9
2Pole 3Wire
L5-30P
10

1個

2,950円

2,212

( 2,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
30
85.5
53.9
53.9
2Pole 3Wire
L6-30P
10

1個

2,482( 2,730円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125/250
20
93.5
58.1
58.1
3Pole 4Wire
L14-20P
10

1個

3,378( 3,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
20
93.5
58.1
58.1
3Pole 4Wire
L15-20P
10

1個

3,334( 3,667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125/250
30
95
58.1
58.1
3Pole 4Wire
L14-30P
10

1個

3,459円

2,421

( 2,663円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120/208
30
94
58.1
58.1
4Pole 5Wire
L21-30P
10

1個

3,668( 4,035円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ケーブルに取付けて使用するオスプラグです。
全ての商品がUL・cUL・PSEを取得しております。
海外規格にも対応しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 単芯電線による増し締め結線を推奨します。
  • 心線が端子ねじの首の周囲に3/4以上巻き付くよう時計回りに輪を作り、端子ねじを輪の中に通して端子ねじを締め付けます。
    ※より線は電線のほつれによるねじの緩みが発生し、発熱や発火のおそれがありますので推奨しておりません。
【ココが特長】
●ケーブルに取付けて使用するプラグ(オス)です。全ての商品がUL・cUL・PSEを取得しております。

ご注意
・結合相手はソケットまたはアウトレットになります。同じNEMA No.の末尾「R」のものをご使用下さい。
例)J-716(NEMA 5-20P)⇔J-718(NEMA 5-20R)

※刃の型はNEMA規格のものになります。
各商品より刃型は異なりますので、本ページ下部「NEMA規格コンセント機能別早見表」をご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。
 
写真は代表画像です。ご注文の際は、カタログで図面の御確認を頂きますよう宜しくお願い致します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEMA規格 ACプラグのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました