(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-703
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) ACコンセント インレット

NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) J-703

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,634円
税込単価
2,897円

【特長】給電側のケーブルへ取付けてケーブル側のオスプラグ、またはインレットへ電...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • NEMA
  • c-UL
  • 電安法PSE
  • 電源用
  • 盤間接続
  • ネジ式
  • 差し込み

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

Loading...

J-703 の仕様・寸法情報

商品仕様

■仕様

型式NEMA No.安全規格刃型タイプ芯数定格
汎用ソケット電圧(V)電流(A)
J-7125-15RUL
PSE
差込型2P+接地12515
J-7185-20R12520
J-703L5-15R引掛け形12515
J-707L6-15R25015
WJ-9320BL5-20R12520
WJ-9321BL6-20R25020
WJ-9330BL5-30R12530
WJ-9331BL6-30R25030
WJ-9531L21-30R4P+接地120/20830

■外形図・寸法

NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像
NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像 

■NEMA規格コンセント機能別早見表

NEMA No.オスメス
プラグインレット埋込みアウトレットフランジアウトレットソケット
 NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像NEMA規格 コードコネクタ(ソケット) 関連画像
 型番型番型番型番型番
5-15R----J-712
5-15PJ-710----
5-20R----J-718
5-20PJ-716----
6-15R-----
6-15PJ-720----
6-20R-----
6-20P-----
L5-15R----J-703
L5-15PJ-701----
L5-20R--WJ-6323B-WJ-9320B
L5-20PWJ-8320----
L5-30R---J-518WJ-9330B
L5-30PWJ-8330----
L6-15R--J-706-J-707
L6-15PJ-705----
L6-20R----WJ-9321B
L6-20PWJ-8321J-515---
L6-30R--WJ-6331B-WJ-9331B
L6-30PWJ-8331----
L14-20R-----
L14-20PWJ-8420----
L14-30R-----
L14-30PWJ-8430----
L15-20R--WJ-6421B--
L15-20PWJ-8421----
L16-20R-----
L16-20P-----
L21-30R----WJ-9531
L21-30PWJ-8531----

型番リスト

型番

関連

定格電圧(V)
定格電流(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
接続種類
NEMA No.
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-703

125
15
69.4
34.5
34.5
2Pole 3Wire
L5-15R
10

1個

2,634( 2,897円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
給電側のケーブルへ取付けてケーブル側のオスプラグ、またはインレットへ電源を供給するコンセントです。
全商品がUL・cUL・PSEを取得しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
【ココが特長】
●給電側のケーブルに取付けてケーブル側のプラグ(オス)またはインレットへ電源を供給するコンセントです全商品がUL・cUL・PSEを取得しております。

ご注意
・結合相手はプラグとなります。同じNEMA No.の末尾「R」のものをご使用下さい。
例)J-716(NEMA 5-20P)⇔J-718(NEMA 5-20R)

※刃の型はNEMA規格のものになります。
各商品より刃型は異なりますので、本ページ下部「NEMA規格コンセント機能別早見表」をご参照のうえNEMA No.にてご確認ください。
 
写真は代表画像です。ご注文の際は、カタログで図面の御確認を頂きますよう宜しくお願い致します。

カタログ

 

Loading...

J-703で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)の型番J-703のページです。
型番J-703に関する仕様情報を記載しております。

NEMA規格 コードコネクタ(ソケット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
J-707
J-712
J-718
WJ-9320B
WJ-9321B
WJ-9330B
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?定格電圧
(V)
定格電流
(A)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
接続種類 NEMA No.

2,106円

( 2,317円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102501569.434.534.52Pole 3WireL6-15R

2,174円

( 2,391円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101251569.434.534.52Pole 3Wire5-15R

2,750円

( 3,025円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101252069.434.534.52Pole 3Wire5-20R

3,167円

( 3,484円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101252087.553.953.92Pole 3WireL5-20R

2,261円

( 2,487円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102502087.553.953.92Pole 3WireL6-20R

3,620円

( 3,982円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101253087.553.953.92Pole 3WireL5-30R

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました