(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PI21-50E
PI-Eシリーズ プッシュイン式トランス プッシュイントランス PI-Eシリーズ

PI-Eシリーズ プッシュイン式トランス PI21-50E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,980円
税込単価
6,578円

PI-Eシリーズ電源トランス(プッシュイン式端子台)。【特長】・結線作業をより...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PI21-50E 解除

Loading...

PI21-50E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
一次電圧(V)
二次電圧(V)
絶縁種別
寸法 縦(mm)
寸法 横(mm)
寸法 奥行き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PI21-50E

0.05
220/200/0
110/100/0/E
A種
92
77
90

1個

5,980( 6,578円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PI-Eシリーズ電源トランス(プッシュイン式端子台)。
【特長】
・結線作業をより速く簡単に差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス
・単相 複巻:静電シールド、接地端子、通電表示付(青色LEDで通電表示)
・単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます
・PI21-E 200・220V-100・110V-E、単相 複巻
・PI41-E 380・400・440V-100・110V-E、単相 複巻
・PI42-E 380・400・440V-200・220V-E、単相 複巻

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PI21-50Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PI-Eシリーズ プッシュイン式トランスの型番PI21-50Eのページです。
型番PI21-50Eに関する仕様情報を記載しております。

PI-Eシリーズ プッシュイン式トランスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PI21-200E
PI21-300E
PI21-500E
PI21-750E
PI41-1000E
PI41-100E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)
一次電圧
(V)
二次電圧
(V)
絶縁種別 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

8,700円

( 9,570円 )
1個 -

19日目

0.2220/200/0110/100/0/EE種18108117

11,100円

( 12,210円 )
1個 -

19日目

0.3220/200/0110/100/0/EE種131128100

15,900円

( 17,490円 )
1個 -

19日目

0.5220/200/0110/100/0/EE種145146122

19,500円

( 21,450円 )
1個 -

19日目

0.75220/200/0110/100/0/EE種145146150

22,200円

( 24,420円 )
1個 -

19日目

1440/400/380/0110/100/0/EE種145146180

7,200円

( 7,920円 )
1個 -

19日目

0.1440/400/380/0110/100/0/EE種13096102

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました