(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 55VA,120VA)

PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 55VA,120VA)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,033円
税込単価
48,436円

海外用トランスPALシリーズ。【特長】・単相 単巻・使用できる容量 55VA・...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/単巻
  • 容量(kVA):
    2
  • 一次電圧(V):
    240
  • 二次電圧(V):
    100×4
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    E種
  • 入出力端子形状:
    丸ピンC-2 E付
  • ケース有無:
  • 代表規格:
    UL / CUL
  • 寸法 縦(mm):
    190
  • 寸法 横(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    220

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

PAL-2000IP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAL-2000IP

1個

44,033( 48,436円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

海外用トランスPALシリーズ。
【特長】
・単相 単巻
・使用できる容量 55VA・120VA
・PAL-IP 240V~100Vトロイダルトランス式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PAL-2000IPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 55VA,120VA)の型番PAL-2000IPのページです。
型番PAL-2000IPに関する仕様情報を記載しております。

PALシリーズ 海外用トランス(使用容量 55VA,120VA)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました