(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電源トランス CLシリーズ

電源トランス CLシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,500円
税込単価
13,750円

電源トランス サービスコンセント付(LED照明+サーキットプロテクタ内臓)。【...

詳細情報を確認する

  • 相数/巻線:
    単相/複巻
  • 容量(kVA):
    0.3
  • 一次電圧(V):
    220/200/0
  • 二次電圧(V):
    110/100/0/E
  • シールド有無:
  • 絶縁種別:
    E種
  • 入出力端子形状:
    UPネジ端子台
  • ケース有無:
  • 寸法 縦(mm):
    145
  • 寸法 横(mm):
    146
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • 保護等級:
    IP2X

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CL21-300E 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL21-300E

1個

12,500( 13,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源トランス サービスコンセント付(LED照明+サーキットプロテクタ内臓)。
【特長】
・単相 複巻:静電シールド、接地端子、通電表示付(青色LEDで通電表示)
・出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス
・サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで、盤内の部品点数が減り、工数も削減できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

CL21-300Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源トランス CLシリーズの型番CL21-300Eのページです。
型番CL21-300Eに関する仕様情報を記載しております。

電源トランス CLシリーズのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

高評価レビュー

制御盤
評価 4.0満足度:4.02023/03/28
本体にコンセントが付いているので、盤内にサービスコンセントを設ける手間が省け、スペースの節約にもなります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

制御盤
評価 4.0満足度:4.02023/03/28
本体にコンセントが付いているので、盤内にサービスコンセントを設ける手間が省け、スペースの節約にもなります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました