(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AG-1500M
海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式) カイガイコクナイケンヨウトランス AGシリーズ

海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式) AG-1500M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

海外・国内兼用型トランス AGシリーズ。【特長】・国内の製品を海外であるいは海...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

AG-1500M 解除

Loading...

AG-1500M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(kVA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AG-1500M

1.5

1個

42,000( 46,200円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

海外・国内兼用型トランス AGシリーズ。
【特長】
・国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます
・単相 単巻
・使用できる容量 55VA・120VA
・AG 100・120・200・220・240V-100・110・120・200・220・240V
・トロイダルコアを使用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

AG-1500Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式)の型番AG-1500Mのページです。
型番AG-1500Mに関する仕様情報を記載しております。

海外・日本国内兼用トランス AGシリーズ(トロイダルトランス式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AG-1000M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)

34,200円

( 37,620円 )
1個 -

19日目

1

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました