(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JL05シリーズ用手動圧着工具(CT170型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CT170-14B-JL05
JL05シリーズ用手動圧着工具(CT170型) コネクタセンヨウアッチャクコウグ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
248,554円
税込単価
273,409円

JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタであるJL05シリーズ専用の手動圧...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

CT170-14B-JL05 解除

Loading...

 
カタログを表示

CT170-14B-JL05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT170-14B-JL05

#16~#20
10

1個

248,554( 273,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタであるJL05シリーズ専用の手動圧着工具です。

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JL05シリーズ用手動圧着工具(CT170型)の型番CT170-14B-JL05のページです。
型番CT170-14B-JL05に関する仕様情報を記載しております。

JL05シリーズ用手動圧着工具(CT170型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CT170-14-JL05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適応サイズ

265,953円

( 292,548円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10#20~#24

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました