(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ

Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
805円
税込単価
886円

【特長】・小型機器にも対応したDsubフードです・C8シリーズでは着脱/実装ス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    フード
  • 材質:
    プラスチック
  • 仕様:
    直形フード
  • 色:
  • 特長:
    M3ショートねじ
  • 商品分類:
    ジャンクションシェル
  • 種類:
    プラスチック製分割型/ストレートクランプ
  • 材質詳細:
    ABS樹脂
  • EMI対策:
    非対応

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

DE-C8N-J9-F3-1RN 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DE-C8N-J9-F3-1RN

10

1個

805( 886円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器にも対応したDsubフードです
・C8シリーズでは着脱/実装スペースで使用できなかった部位にも採用できるコンパクトデザイン

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

DE-C8N-J9-F3-1RNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズの型番DE-C8N-J9-F3-1RNのページです。
型番DE-C8N-J9-F3-1RNに関する仕様情報を記載しております。

Dsubフード(EMI対策型)C8Nシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました