(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:031-50794
QEシリーズ コンタクト コネクタ

QEシリーズ コンタクト 031-50794

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
154円 ~ 245円
税込価格
169円 ~ 270円

QEシリーズ用のコンタクトです。用途:ケーブル接続電線接続方法:圧着

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

031-50794 解除

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
適用電線サイズ(AWG)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

031-50794

メス
#14~#16
10

1個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

QEシリーズ用のコンタクトです。
用途:ケーブル接続
電線接続方法:圧着

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QEシリーズ コンタクトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました