(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セパレーター用アース金具【10個入り】

セパレーター用アース金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,489円
税込単価
6,038円

【特長】セパレーター用のステンレス鋼製アース金具(10個入り)です。適合ケーブ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 適合ケーブルラック:
    SD-SRラック/Z-SRラック/S-SRラック/SD-QRラック/Z-QRラック/S-QRラック

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-EBT14-6

10

1パック

10個入り

5,489( 6,038円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】セパレーター用のステンレス鋼製アース金具(10個入り)です。
適合ケーブルラックを確認の上ご発注下さい。

S-EBT14-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレーター用アース金具の型番S-EBT14-6のページです。
型番S-EBT14-6に関する仕様情報を記載しております。

セパレーター用アース金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました