(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽みぞ形鋼用ボックス支持渡り金具【20個入り】

軽みぞ形鋼用ボックス支持渡り金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,316円
税込単価
3,648円

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、塗代カバーが使用できます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    支持金具
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき鋼板
  • 適合ボックス:
    鋼製・樹脂製アウトレットボックス
  • 適合野縁受け:
    38×12

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T38U

10

1パック

20個入り

3,316( 3,648円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、塗代カバーが使用できます。

T38Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽みぞ形鋼用ボックス支持渡り金具の型番T38Uのページです。
型番T38Uに関する仕様情報を記載しております。

軽みぞ形鋼用ボックス支持渡り金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました