(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具【20個入り】

吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,978円
税込単価
3,276円

【特長】・アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    吊り用
  • 材質:
    電気亜鉛めっき
  • 適合吊りボルト:
    W1/4、W3/8、W1/2
  • 適合丸鋼(φ):
    Φ6/Φ9/Φ12
  • 適合ボックス:
    鋼製・樹脂製アウトレットボックス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPC4B

10

1パック

20個入り

2,978( 3,276円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です
・合成樹脂製ボックスにも使用できます

TPC4Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具の型番TPC4Bのページです。
型番TPC4Bに関する仕様情報を記載しております。

吊りボルト・丸鋼用ボックス支持金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました