(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB210
アウトレットボックス支持金具【20個入り】 デンロシジザイ

アウトレットボックス支持金具 MB210

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,204円
税込単価
12,324円

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    支持金具
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき鋼板

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

MB210 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合間柱
適合ボックス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB210

100×45
鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き
10

1パック

20個入り

11,204( 12,324円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

MB210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトレットボックス支持金具の型番MB210のページです。
型番MB210に関する仕様情報を記載しております。

アウトレットボックス支持金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MB200FC
MB207
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?適合間柱 適合ボックス

8,173円

( 8,990円 )

20個入り

1パック -

5日目

1065×35~45鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、平カバー付き

9,269円

( 10,196円 )

20個入り

1パック -

5日目

1075×35~45鋼製・合成樹脂製アウトレットボックス浅形、塗代カバー付き

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました