(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)【20個入り】

ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,959円
税込単価
8,755円

ダクター吊り用の金具です。材質:ステンレス鋼適合ダクター D1タイプ/D2タイ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス鋼
  • 適合吊りボルト:
    W3/8、W1/2、M10、M12
  • 適合ダクター:
    D1タイプ/D2タイプ/D3タイプ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-DHUB

10

1パック

20個入り

7,959( 8,755円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクター吊り用の金具です。
材質:ステンレス鋼
適合ダクター D1タイプ/D2タイプ/D3タイプ

S-DHUBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)の型番S-DHUBのページです。
型番S-DHUBに関する仕様情報を記載しております。

ハンガー吊り金具(ダクター吊り用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました