(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクター吊り【20個入り】

ダクター吊り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,529円
税込単価
8,282円

ダクターチャンネルの開口部から取り付け、取り外しが容易に行えます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    電気亜鉛めっき
  • 適合吊りボルト:
    W3/8
  • 適合ダクター:
    D1タイプ/D2タイプ/D3タイプ

型番

DHUK-W3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHUK-W3

10

1パック

20個入り

7,529( 8,282円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ダクターチャンネルの開口部から取り付け、取り外しが容易に行えます。

DHUK-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクター吊りの型番DHUK-W3のページです。
型番DHUK-W3に関する仕様情報を記載しております。

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました