(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QL デッキ用吊りボルト支持金具【20個入り】

QL デッキ用吊りボルト支持金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,366円
税込単価
9,203円

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り...

詳細情報を確認する

型番

HBQLD-W3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBQLD-W3

1パック

20個入り

8,366( 9,203円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。

HBQLD-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QL デッキ用吊りボルト支持金具の型番HBQLD-W3のページです。
型番HBQLD-W3に関する仕様情報を記載しております。

QL デッキ用吊りボルト支持金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました