(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カバー

カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,732円
税込単価
4,105円

【仕様】・1.5mのダクト用カバーです。・材質:溶融亜鉛めっき鋼板

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPF12

10

1個

3,732( 4,105円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・1.5mのダクト用カバーです。
・材質:溶融亜鉛めっき鋼板

DPF12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーの型番DPF12のページです。
型番DPF12に関する仕様情報を記載しております。

カバーのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
油受けカバーに使用
評価 5.0満足度:5.02020/07/29
本来の使い方ではありませんが、大きくて丈夫な板材として使用して重宝しました。
立ち上がりやリブがあるので長手方向でも垂れないのでいろいろな用途に安価で利用できると思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました