(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吊りボルト用貫通穴化粧カバー【20個入り】

吊りボルト用貫通穴化粧カバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,631円 ~ 2,964円
税込価格
2,894円 ~ 3,260円

【仕様】・分割式ですから施工後でも楽に取付できます。・材質:ポリプロピレン

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法ΦA
適合吊りボルト
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10.5
W3/8、M10
10

1パック

20個入り

2,631( 2,894円 )

5日目

13
W1/2、M12
10

1パック

20個入り

2,964( 3,260円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・分割式ですから施工後でも楽に取付できます。
・材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト用貫通穴化粧カバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました