(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダクターチャンネル ハンガー吊り金具【10~20個入り】

ダクターチャンネル ハンガー吊り金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,229円
税込単価
2,452円

【仕様】・ハンガー用の吊り金具です。・適合吊りボルト:W3/8

詳細情報を確認する

  • 適合吊りボルト:
    W3/8
  • 適合ダクター:
    D1タイプ/D2タイプ/D3タイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DHU-W3

電気亜鉛めっき
10

1パック

10個入り

2,229( 2,452円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ハンガー用の吊り金具です。
・適合吊りボルト:W3/8

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

DHU-W3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダクターチャンネル ハンガー吊り金具の型番DHU-W3のページです。
型番DHU-W3に関する仕様情報を記載しております。

ダクターチャンネル ハンガー吊り金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S-DHU-W3
SD-DHU-W3
Z-DHU-W3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質

8,166円

( 8,983円 )

10個入り

1パック -

5日目

10ステンレス鋼

6,216円

( 6,838円 )

10個入り

1パック -

5日目

10高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

8,976円

( 9,874円 )

20個入り

1パック -

5日目

-溶融亜鉛めっき仕上げ

ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました