(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K19
吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具【50個入り】 デンロシジザイ

吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具 K19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,840円
税込単価
6,424円

工具を使わず、手だけで取付できます。スプリング弾性で、簡単確実に支持できます

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    ダクロタイズド塗装
  • 適合吊りボルト:
    W1/4、W3/8
  • 適合丸鋼:
    Φ6、Φ9
  • 表面処理:
    ダクロタイズド塗装

Loading...

K19 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合鋼製電線管(呼び)
適合SGP管(呼び)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K19

81
27
19/16
10

1パック

50個入り

5,840( 6,424円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具を使わず、手だけで取付できます。
スプリング弾性で、簡単確実に支持できます

K19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具の型番K19のページです。
型番K19に関する仕様情報を記載しております。

吊りボルト・丸鋼用電線管支持金具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
K25
K31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法A
(mm)
寸法B
(mm)
適合鋼製電線管(呼び) 適合SGP管(呼び)

6,340円

( 6,974円 )

50個入り

1パック -

5日目

902425/2215/20

6,922円

( 7,614円 )

50個入り

1パック -

5日目

1262431/2820/25

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました