(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 屈曲タイプ KCBソフラシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 屈曲タイプ KCBソフラシリーズ

通常単価(税別)
30,682円
税込単価
33,750円

【特長】・K熱電対用・特殊ポリエチレン絶縁/柔軟性ビニル外被・フレキシブル耐震...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KCB
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    緑・緑(+)白(-)
  • 用途:
    可動部用
  • 使用最高温度:
    60℃以下
  • シース材質:
    塩化/耐熱ビニル
  • 導体断面積(㎟):
    0.5
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    5.6
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊ポリエチレン
  • 導体構成(本/mm):
    64/0.1

型番

KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-49 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-49

49
10

1個

30,682( 33,750円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対用
・特殊ポリエチレン絶縁/柔軟性ビニル外被
・フレキシブル耐震型補償導線
・新JIS色(緑)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 屈曲タイプ KCBソフラシリーズの型番KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-49のページです。
型番KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-49に関する仕様情報を記載しております。

補償導線 屈曲タイプ KCBソフラシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-12
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-13
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-14
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-50
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-51
KCBソフラ-1PX64/0.1(0.5SQ)-52
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(m)

7,514円

( 8,265円 )
1個 -

6日目

1012

8,140円

( 8,954円 )
1個 -

6日目

1013

8,766円

( 9,643円 )
1個 -

6日目

1014

26,765円

( 29,442円 )
1個 -

6日目

1050

27,300円

( 30,030円 )
1個 -

6日目

1051

27,835円

( 30,619円 )
1個 -

6日目

1052

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました