(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 屈曲タイプ KCBタフEV3シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 屈曲タイプ KCBタフEV3シリーズ

通常単価(税別)
66,551円
税込単価
73,206円

【特長】・K熱電対用・特殊ポリエチレン絶縁/難燃特殊エラストマー外被・丸形・フ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 熱電対種類:
    K
  • 補償導線種類:
    KCB
  • シース(外皮)色・絶縁色(+)(-):
    緑・緑(+)白(-)
  • 用途:
    可動部用
  • 使用最高温度:
    61℃~90℃
  • シース材質:
    その他
  • 導体断面積(㎟):
    0.75
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    丸形
  • シールド:
  • ケーブル特性:
    耐熱性
  • 仕上り外径(mm):
    4.1
  • シース(外被)色:
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    特殊ポリエチレン
  • 導体構成(本/mm):
    96/0.1

型番

KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-43

43
10

1個

66,551( 73,206円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・K熱電対用
・特殊ポリエチレン絶縁/難燃特殊エラストマー外被
・丸形
・フレキシブル耐震型補償導線
・新JIS色(緑)
・柔軟性に優れており射出成形機やロボット等の可動部の配線にお薦めします

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 屈曲タイプ KCBタフEV3シリーズの型番KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-43のページです。
型番KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-43に関する仕様情報を記載しております。

補償導線 屈曲タイプ KCBタフEV3シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-12
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-13
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-14
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-44
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-45
KCBタフEV3-1PX96/0.1(0.75SQ)-46
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?全長
(m)

18,572円

( 20,429円 )
1個 -

6日目

1012

20,120円

( 22,132円 )
1個 -

6日目

1013

21,668円

( 23,835円 )
1個 -

6日目

1014

68,098円

( 74,908円 )
1個 -

6日目

1044

69,646円

( 76,611円 )
1個 -

6日目

1045

71,194円

( 78,313円 )
1個 -

6日目

1046

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました