(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補償導線 熱電対K/Tタイプ ASTM色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

補償導線 熱電対K/Tタイプ ASTM色

通常価格(税別)
188,211円 ~ 251,532円
税込価格
207,032円 ~ 276,685円

【特長】・リスティング・サービスマーク取得製品・耐熱性、耐寒性、耐薬品性、防湿...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    補償導線
  • 用途:
    固定配線用
  • シース材質:
    フッ素系
  • 芯数(対数):
    1P
  • 形状:
    平形
  • シールド:
  • 安全規格:
    UL
  • ケーブル特性:
    耐熱性 / 耐寒性 / 耐薬品性
  • アース線:
    なし
  • 絶縁体材料:
    ふっ素樹脂
  • 全長(m):
    153
  • 形状:
    平形
  • 補償導線 使用区分と精度:
    ASTM Special
  • 導体構成(本/mm):
    7/0.45
  • シース(外被)材料詳細:
    ふっ素樹脂(FEP)

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                                                  [推奨代替品]
    TX-SP-FEPFEPF-BT(UL)ASTM 1PXAWG20-(長さ)            代品無

型番

KX-SP-FEPFEPF-BT(UL)ASTM 1PXAWG20-153 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
熱電対種類
補償導線種類
シース(外皮)色・絶縁色(+)(-)
使用最高温度
導体断面積(㎟)
AWGサイズ(AWG)
仕上り外径(mm)
シース(外被)色
補償導線種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

KX-SP-FEPFEPF-BT(UL)ASTM 1PXAWG20-153

K
KX
黄・黄(+)赤(-)
181℃~200℃
0.5
[21~20] 20
2.2×3.8
KX
10

1個

188,211( 207,032円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リスティング・サービスマーク取得製品
・耐熱性、耐寒性、耐薬品性、防湿・防水性に優れた性能を備え持つふっ素樹脂(FEP)を被覆材料に使用
・スズメッキ軟銅線編組シールドを施している

(i)ご注意

  • 【取扱い終了品】一部型式において、在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。仕様の違いをご確認ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
    [在庫限り販売終了品]                                                  [推奨代替品]
    TX-SP-FEPFEPF-BT(UL)ASTM 1PXAWG20-(長さ)            代品無

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補償導線 熱電対K/Tタイプ ASTM色のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

補償導線・被覆熱電対カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました