(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキット

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,600円
税込単価
46,860円

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    シェアリングデバイス
  • 供給電源:
    バスパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    2
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    1
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    31
  • 寸法 横(mm):
    54
  • 寸法 奥行き(mm):
    71
  • コンピューター接続数(台):
    1
  • コンソール接続数:
    1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CV211CP

10

1個

42,600( 46,860円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキット「CV211CP」は、社外に出て機器の接続や持ち運びを柔軟に行う必要があるIT担当者にお勧めの製品です。

CV211CPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキットの型番CV211CPのページです。
型番CV211CPに関する仕様情報を記載しております。

ラップトップ USB KVMコンソール クラッシュカートアダプター ITキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました