(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポート/4ポートKVMス...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    4
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    5
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    組合せ
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    VGA(HD-15pin)
  • 寸法 縦(mm):
    55
  • 寸法 横(mm):
    210
  • 寸法 奥行き(mm):
    87
  • コンピューター接続数(台):
    4
  • コンソール接続数:
    1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

  • デュアルインターフェース - コンピューターおよびコンソールは、PS/2、USBの両インターフェースに対応
  • ビデオダイナシンク(ディスプレイエミュレーション) - コンソールモニターのEDIDを保存し、解像度を最適化
  • ポート切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス
  • 1コンソールから4台のPCを切替操作 (コンソール、PC共にPS/2・USB & D-sub15ピン対応)
     

    1本のコンソールケーブルで2通りの接続が可能

    CS84Uでは、長さの異なる2種類のコンソールKVMケーブルを用意しており、PS/2またはUSBキーボード/マウスを接続することで、設置条件に柔軟に対応することができます。各PCへのアクセスは、KVMコンソールからプッシュボタン、ホットキー、マウスで素早く切り替え可能です。


     
    コンピューター接続数4
    コンピューター側対応インターフェースPS/2、USB
    コンソール側対応インターフェースPS/2、USB
    ポート選択ホットキー、プッシュボタン、USBマウス
    コネクター
    KVMポートキーボード/マウス/モニター:SPHD メス×4
    コンソールポートキーボード:ミニDIN6ピン メス×1、USBタイプA メス×1
    マウス:ミニDIN6ピン メス×1、USBタイプA メス×1
    モニター:D-Sub 15ピン メス×1
    電源DC電源ジャック×1
    スイッチ
    選択プッシュボタン×4
    LED
    オンラインオレンジ×4
    選択グリーン×4
    エミュレーション
    キーボード/マウスPS/2、USB
    スキャンインターバル3、5、10、20秒/5秒(デフォルト)
    解像度最大2,048×1,536@60Hz、DDC2B準拠
    電源供給モードバスパワー
    電源入力
    電源アダプター入力:AC 100~240V 50/60Hz
    出力:DC5V 1A

    アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
    消費電力DC5V:0.87W:13BTU
    動作環境
    動作温度0~50°C
    保管温度-20~60°C
    湿度0~80% RH、結露なきこと
    ケース
    ケース材料メタル
    重量0.77 kg ( 1.7 lb )
    サイズ(W×D×H)210×88×56 mm
    同梱品2L-5301UPケーブル×2
    2L-5302UPケーブル×2
    ユーザーガイド×1
    対応KVMケーブル《USB KVMケーブル》
    2L-5201U (1.2m)
    2L-5202U (1.8m)
    2L-5203U (3m)
    2L-5205U (5m)
  • マニュアル&サポートダウンロード:こちら

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS84U

10

1個

24,750( 27,225円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポート/4ポートKVMスイッチ。

カタログ

 

CS84Uで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチの型番CS84Uのページです。
型番CS84Uに関する仕様情報を記載しております。

4ポート PS/2-USB VGA KVMスイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました