(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS1922M
USB 3.0ハブ搭載 2/4ポート KVMP AEN KVMスイッチ

USB 3.0ハブ搭載 2/4ポート KVMP CS1922M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78,326円
税込単価
86,159円

最新のMST(マルチストリームトランスポート)テクノロジーを採用しており、MS...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    9
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    組合せ
  • 寸法 縦(mm):
    56
  • 寸法 奥行き(mm):
    88
  • コンソール接続数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

CS1922M の仕様・寸法情報

商品仕様


CS1922M仕様書
コンピューター接続数
ダイレクト2
ポート選択ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232制御
コネクター
コンソールポートキーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DisplayPort メス×1
HDMI メス×1
ステレオミニジャック×2
(グリーン:フロント×1、リア×1)
ステレオミニジャック×2
(ピンク:フロント×1、リア×1)
RJ-11 メス×1
KVMポートUSB3.1 Gen1 Type B メス×2
Displayport メス×2
ステレオミニジャック×2(グリーン)
ステレオミニジャック×2(ピンク)
電源DC電源ジャック×1
USBハブUSB3.1 Gen1 Type A メス×2
(ブルー:フロント×1、リア×1)
スイッチ
選択プッシュボタン×2
LED
オンライン/選択オレンジ×2
USBリンクグリーン×2
エミュレーション
キーボード/マウスUSB
解像度4096 x 2160 @ 60Hz
スキャンインターバル1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
消費電力DC5V:4.09W:62BTU
動作環境
動作温度0~50℃
保管温度-20~60℃
湿度0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタル、プラスチック
重量0.73 kg ( 1.61 lb )
サイズ(W×D×H)210×88×56 mm
同梱品DisplayPort 1.2ケーブル×2(1.5m)
USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)×2(1.8m)
オーディオケーブル×4(1.8m)
電源アダプター×1
ユーザーガイド×1

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
サポート&ダウンロード こちら


CS1924M
コンピューター接続数
ダイレクト4
ポート選択ホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232制御
コネクター
コンソールポートキーボード:USBタイプA メス×1
マウス:USBタイプA メス×1
モニター:DisplayPort メス×1
HDMI メス×1
ステレオミニジャック×2
(グリーン:フロント×1、リア×1)
ステレオミニジャック×2
(ピンク:フロント×1、リア×1)
RJ-11 メス×1
KVMポートUSB3.1 Gen1 Type B メス×4
Displayport メス×4
ステレオミニジャック×4(グリーン)
ステレオミニジャック×4(ピンク)
電源DC電源ジャック×1
USBハブUSB3.1 Gen1 Type A メス×2
(ブルー:フロント×1、リア×1)
スイッチ
選択プッシュボタン×4
LED
オンライン/選択オレンジ×4
USBリンクグリーン×4
エミュレーション
キーボード/マウスUSB
解像度4096 x 2160 @ 60Hz
スキャンインターバル1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
消費電力DC5V:4.89W:66BTU
動作環境
動作温度0~50℃
保管温度-20~60℃
湿度0~80% RH、結露なきこと
ケース
ケース材料メタル、プラスチック
重量0.92 kg ( 2.03 lb )
サイズ(W×D×H)270×88×56 mm
同梱品DisplayPort 1.2ケーブル×4(1.5m)
USBケーブル(USB 3.0 A→USB 3.0B)×4(1.8m)
オーディオケーブル×8(1.8m)
電源アダプター×1
ユーザーガイド×1

アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
サポート&ダウンロード こちら

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
コンピューター接続数(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS1922M

8
210
2
10

1個

78,326( 86,159円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最新のMST(マルチストリームトランスポート)テクノロジーを採用しており、MSTハブを内蔵したDisplayPort KVMスイッチ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで2台/4台のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能
  • 内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブ により、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort / HDMI)に対応
  • MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応
  • SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブ搭載
  • DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVI DP++アダプター※1 を介してHDMIとDVI信号に対応
  • ファームウェアアップグレード対応
  • ホットプラグ対応 - 本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能

鮮明なオーディオ/ビデオ体験

  • 解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)、UHD 4K(3,840×2,160@60Hz)
  • DisplayPort 1.2およびHDCP 2.2準拠
  • HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2
  • ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム

優れた操作感

  • コンピューター切替方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御
  • KVM、USB、オーディオは個別切替に対応
  • POD (Power on Detection)  - コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替
  • オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能

多才な互換性

  • キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応
  • マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応
  • マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
  • 多言語キーボードマッピング - 日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応

※1 DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。

※2 DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。

※3 マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。

* コンピューターはDisplayPort 1.2に準拠している必要があります。

** コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。

カタログ

 

Loading...

CS1922Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB 3.0ハブ搭載 2/4ポート KVMPの型番CS1922Mのページです。
型番CS1922Mに関する仕様情報を記載しております。

USB 3.0ハブ搭載 2/4ポート KVMPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS1924M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
寸法 横
(mm)
コンピューター接続数
(台)

110,662円

( 121,728円 )
1個 -

6日目

10162704

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました