(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CS1912
USB 3.0ハブ搭載 USB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ AEN KVMスイッチ

USB 3.0ハブ搭載 USB DisplayPort KVMP(TM)スイッチ CS1912

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,143円
税込単価
46,357円

現在のコンピューターに対する高解像度および高速ファイル転送速度への要望に応える...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    セルフパワー
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    5
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • PC側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側ディスプレイのインタフェース:
    DisplayPort
  • 寸法 縦(mm):
    56
  • 寸法 奥行き(mm):
    88
  • コンソール接続数:
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

CS1912 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
PC接続ポート数(ポート)
寸法 横(mm)
コンピューター接続数(台)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS1912

6
210
2
10

1個

42,143( 46,357円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

現在のコンピューターに対する高解像度および高速ファイル転送速度への要望に応えるUSB 3.0ハブ搭載 2ポート/4ポートUSB DisplayPort KVMPスイッチ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

CS1912で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

USB 3.0ハブ搭載 USB DisplayPort KVMP(TM)スイッチの型番CS1912のページです。
型番CS1912に関する仕様情報を記載しております。

USB 3.0ハブ搭載 USB DisplayPort KVMP(TM)スイッチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS1914
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?PC接続ポート数
(ポート)
寸法 横
(mm)
コンピューター接続数
(台)

61,950円

( 68,145円 )
1個 -

6日目

10122704

KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました