(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)

PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,138円
税込単価
3,452円

PS/2互換キーボード・マウスから、USB HID互換インターフェースへ変換可...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    KVM
  • 供給電源:
    バスパワー
  • PC接続ポート数(ポート):
    1
  • コンソール接続ポート数(ポート):
    2
  • PC側キーボード・マウスのインタフェース:
    USB
  • コンソール側キーボード・マウスのインタフェース:
    PS2
  • 寸法 縦(mm):
    11
  • 寸法 横(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    37
  • ケーブル長(cm):
    90
  • コンピューター接続数:
    1
  • コンソール接続数:
    1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UC10KM

10

1個

3,138( 3,452円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PS/2互換キーボード・マウスから、USB HID互換インターフェースへ変換可能PS/2互換マウスと、Microsoft IntelliMouseに対応USB1.1仕様完全対応ATEN KVMスイッチに対応します。

UC10KMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)の型番UC10KMのページです。
型番UC10KMに関する仕様情報を記載しております。

PS/2→USBキーボード・マウスコンバーター(90cm)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました