(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:83012720
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19 サシコミデンゲンプラグ

IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19 83012720

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,143円
税込単価
5,657円

【UL/VDE/CSA(C19タイプのみ)】取得品IEC規格 C14/C20タ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • UL
  • CSA
  • VDE

(i)ご注意

  • 【お知らせ】メーカー型番変更に伴い、下記製品は在庫終了次第、型番変更をいたします。詳細は商品仕様のご確認をお願いいたします。
    型番:83012700 ※25年3月末頃切替え予定
    型番:83012720 ※25年12月以降切替え予定

型番

83012720 解除

Loading...

83012720 の仕様・寸法情報

商品仕様

規格表

型式
8101-A81
型番旧型番タイプ重量
(g)
8301270183012700ストレートメス31
8301272183012720L型メス34
83011380-平型メス39

概要仕様

仕様
定格電流ストレート、L型:15A(UL CSA)、10A(VDE)
平型:21A(UL CSA)
定格電圧AC250V以下
使用可能温度+120℃(ストレート、L型)、+70℃(平型)
コネクタタイプストレート、L型:IEC60320 C15タイプ
平型:IEC60320 C19タイプ
インレット材質耐熱ポリアミド樹脂
適応電線サイズ83012701:0.75mm2〜1.5mm2 ×3芯 / AWG18~16×3芯 
83012721(83012720):0.75mm2〜1.5mm2 ×3芯 / AWG18~16×3芯
83011380:1.00mm2〜1.5mm2 ×3芯 / AWG17~16×3芯
※圧着端子不可
締付仕様
締付トルク値(83012701,83012721)
端子部0.5Nm
ケーブル部0.3Nm
外側カバー0.3Nm
 
締付トルク値(83011380)
端子部0.8Nm
ケーブル部0.5Nm
外側カバー0.5Nm
【メタルクリップ無し】【メタルクリップ付き】
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:関連画像IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:関連画像
 

<型番変更及び製品マーキング変更のお知らせ>
Interpower社の自ブランド品生産終了に伴い、型番変更がございます。
製品マーキング変更と合わせ、メーカーご案内の確認をお願いいたします。
ミスミでは現在庫が無くなり次第、順次切替予定です。
 

旧型番:83012700
新型番:83012701
 

メーカー案内はこちら
〇変更点
 従来:Interpower社ロゴ
 新表記:Schurter社ロゴ 及び PSEマーク追加
 

旧型番:83012720
新型番:83012721
 

メーカー案内はこちら
〇変更点
 従来:Interpower社ロゴ
 新表記:Schurter社ロゴ

型番リスト

型番
形状
定格電流(A)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

83012720

IEC C15/IEC C16
10 ~ 15
51.3
70
21
10

1個

5,143( 5,657円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【UL/VDE/CSA(C19タイプのみ)】取得品IEC規格 C14/C20タイプのコンセントプラグ。

(i)ご注意

  • 【お知らせ】メーカー型番変更に伴い、下記製品は在庫終了次第、型番変更をいたします。詳細は商品仕様のご確認をお願いいたします。
    型番:83012700 ※25年3月末頃切替え予定
    型番:83012720 ※25年12月以降切替え予定
【ココが特長】
●IEC60320(旧IEC320)のソケット(メス)です。
●耐熱性に優れていて120℃まで耐えることができます。
●ULNo.E104304(ストレート、L型)
  ULNo.E57445(平型)
ご注意
・電気用品安全法は未取得のため日本国内で使用が禁じられております。
 なお、日本国内で使用検討されている場合はこちらを確認下さい。
83012720の端子部にメタルクリップが付いているものとついていないものが
混在しておりますが商品の使用上問題御座いません。詳細はページ下部をご確認下さい。
本件に関する商品の返品交換は承り兼ねますのでご了承の程宜しくお願い致します。

外形図

外形図

接続方法

(単位:mm)(公差:±4%)
83012700
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:外形図
83012720
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:外形図
83011380
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:外形図
 

外形図

【83012700】
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:関連画像
【83012720】
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:関連画像
【83011380】
IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19:関連画像

 

83012720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19の型番83012720のページです。
型番83012720に関する仕様情報を記載しております。

IEC規格 ソケット(UL、CSA)/C15、C19のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
A
本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

この商品のバリエーション

型番
83011380
83012701
83012721
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?形状 定格電流
(A)
寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)

4,800円

( 5,280円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10IEC C19/IEC 202196.531.524

4,400円

( 4,840円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-IEC C15/IEC C1610 ~ 158728.821

5,143円

( 5,657円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-IEC C15/IEC C1610 ~ 1551.37021

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました