(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCUBZ16
ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型) デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型) TCUBZ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

薄鋼用は電気亜鉛メッキ処理、厚鋼用は溶融亜鉛メッキ処理を施した鋳鉄製のねじなし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
  • 材質詳細:
    鋳鉄

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TCUBZ16 解除

Loading...

TCUBZ16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCUBZ16

LB形
16

1個

1,810( 1,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄鋼用は電気亜鉛メッキ処理、厚鋼用は溶融亜鉛メッキ処理を施した鋳鉄製のねじなしTCユニバーサル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

TCUBZ16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型)の型番TCUBZ16のページです。
型番TCUBZ16に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTCユニバーサル鋳鉄製(LB型・LL型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCUBZ22
TCUBZ28
TCUBZ36
TCULZ16
TCULZ22
TCULZ28
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様 サイズ

2,335円

( 2,569円 )
1個 あり

1日目

LB形22

3,322円

( 3,654円 )
1個 あり

1日目

LB形28

4,780円

( 5,258円 )
1個 あり

1日目

LB形36

1,810円

( 1,991円 )
1個 あり

1日目

LL形16

2,335円

( 2,569円 )
1個 あり

1日目

LL形22

3,322円

( 3,654円 )
1個 あり

1日目

LL形28

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました