(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCUBK19
ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型) デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型) TCUBK19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,156円
税込単価
1,272円

薄鋼用ねじなしTCユニバーサルです。材質は鋼で、表面処理は電気亜鉛めっきです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 材質詳細:

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

TCUBK19 解除

Loading...

TCUBK19 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
仕様
サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCUBK19

LB形
19
10

1個

1,156( 1,272円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄鋼用ねじなしTCユニバーサルです。
材質は鋼で、表面処理は電気亜鉛めっきです。
種類はLB型・LL型があります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TCUBK19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型)の型番TCUBK19のページです。
型番TCUBK19に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTCユニバーサル鋼板製(LB型・LL型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCUBK25
TCUBK31
TCULK19
TCULK25
TCULK31
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様 サイズ

1,414円

( 1,555円 )
1個 あり

1日目

10LB形25

1,872円

( 2,059円 )
1個 あり

1日目

10LB形31

1,156円

( 1,272円 )
1個 あり

1日目

10LL形19

1,414円

( 1,555円 )
1個 あり

1日目

10LL形25

1,872円

( 2,059円 )
1個 あり

1日目

10LL形31

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました