(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCK63
ねじなしTCコネクター デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTCコネクター TCK63

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,824円
税込単価
2,006円

亜鉛メッキ処理を施した亜鉛合金製・鋼管製のねじなしTCコネクターRoHSに対応...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 仕様:
    薄鋼用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TCK63 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
セットビス本数
材質詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCK63

63
2
10

1個

1,824( 2,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛メッキ処理を施した亜鉛合金製・鋼管製のねじなしTCコネクター
RoHSに対応しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

カタログ

 

TCK63で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCコネクターの型番TCK63のページです。
型番TCK63に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTCコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCK19
TCK25
TCK31
TCK39
TCK51
TCK75
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ セットビス本数 材質詳細

232円

( 255円 )
5個 あり

1日目

10191亜鉛合金

327円

( 360円 )
5個 あり

1日目

10251亜鉛合金

536円

( 590円 )
2個 あり

1日目

10312亜鉛合金

792円

( 871円 )
1個 あり

1日目

10392

1,218円

( 1,340円 )
1個 あり

1日目

10512

2,205円

( 2,426円 )
1個 あり

1日目

10752

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました