(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCK22
厚鋼用ねじなしTCコネクター デンセンカンフゾクヒン

厚鋼用ねじなしTCコネクター TCK22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
568円
税込単価
625円

厚鋼用ねじなしTCコネクターです。材質は亜鉛合金で、表面処理は電気亜鉛めっきで...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コネクタ
  • 材質:
    電気亜鉛めっき(C)
  • 仕様:
    厚鋼用
  • 材質詳細:
    亜鉛合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

Loading...

TCK22 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ
寸法d(mm)
セットビス本数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCK22

22
27
1
10

2個

568( 625円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚鋼用ねじなしTCコネクターです。
材質は亜鉛合金で、表面処理は電気亜鉛めっきです。
全サイズにロックナットが付いています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

TCK22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厚鋼用ねじなしTCコネクターの型番TCK22のページです。
型番TCK22に関する仕様情報を記載しております。

厚鋼用ねじなしTCコネクターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCK104
TCK16
TCK28
TCK36
TCK42
TCK54
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?サイズ 寸法d
(mm)
セットビス本数

10,551円

( 11,606円 )
1個 あり

1日目

10104114.24

356円

( 392円 )
2個 あり

1日目

101621.71

875円

( 963円 )
1個 あり

1日目

102833.81

1,263円

( 1,389円 )
1個 あり

1日目

103642.62

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

1日目

104248.72

2,941円

( 3,235円 )
1個 あり

1日目

105460.82

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました