(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TCECZ16
ねじなしTCエントランスキャップ 厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用) デンセンカンフゾクヒン

ねじなしTCエントランスキャップ 厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用) TCECZ16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,669円
税込単価
2,936円

ねじなしTCエントランスキャップ厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用)。

詳細情報を確認する

型番

TCECZ16 解除

Loading...

TCECZ16 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
材質
仕様
サイズ
寸法M(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCECZ16

溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)
厚鋼用
16
8・8(20)・8
-

1個

2,669( 2,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじなしTCエントランスキャップ厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用)。

カタログ

 

TCECZ16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじなしTCエントランスキャップ 厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用)の型番TCECZ16のページです。
型番TCECZ16に関する仕様情報を記載しております。

ねじなしTCエントランスキャップ 厚鋼用・薄鋼用(ケーブル工事用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TCEC19
TCEC25
TCEC31
TCECZ22
TCECZ28
TCECZ36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?材質 仕様 サイズ 寸法M
(mm)

2,133円

( 2,346円 )
1個 あり

1日目

10電気亜鉛めっき(C)薄鋼用198・8(20)・8

2,611円

( 2,872円 )
1個 あり

1日目

10電気亜鉛めっき(C)薄鋼用2512・8(20)・12

3,123円

( 3,435円 )
1個 あり

1日目

10電気亜鉛めっき(C)薄鋼用3115・10(24)・15

3,014円

( 3,315円 )
1個 あり

1日目

-溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)厚鋼用2212・8(20)・12

3,080円

( 3,388円 )
1個 あり

1日目

-溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)厚鋼用2815・10(24)・15

4,680円

( 5,148円 )
1個 あり

1日目

-溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)厚鋼用3623×3

金属管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました